ZHCSLA9H April 1997 – October 2024 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
外部串联电阻器 RCS 检测电流,并将该电流转换为电压,该电压成为 ISENSE 引脚的输入。ISENSE 引脚是 PWM 比较器的同相输入。将 ISENSE 输入与误差放大器输出电压成比例的信号进行比较;电流检测放大器的增益通常为 3V/V。峰值 ISENSE 电流由方程式 6 确定:

VISENSE 的典型值为 1V。可能需要一个小型 RC 滤波器(RCSF 和 CCSF),以抑制由次级侧二极管的反向恢复或等效容性负载以及寄生电路阻抗引起的开关瞬变。该滤波器的时间常数可以大大小于转换器的开关周期。
图 7-3 电流检测电路原理图