ZHCSLA9H April 1997 – October 2024 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
根据输出电压纹波要求选择总输出电容。在本设计中,假设电压纹波为 0.1%。基于 0.1% 的纹波要求,可以使用方程式 21 选择电容器值。

为了设计器件容差,选择了 2200µF 电容器。