ZHCSLA9H April 1997 – October 2024 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVCC 和 VVC(1) | 电源电压 | 12 | 28 | V | ||
| VVFB | 输入电压 | 2.5 | V | |||
| VISENSE | 输入电压 | 1 | V | |||
| IVCC | 电源电流,外部限制 | 25 | mA | |||
| IOUTPUT | 平均输出电流 | 200 | mA | |||
| IVREF | 基准输出电流 | -20 | mA | |||
| fOSC | 振荡器频率 | 100 | 500 | kHz | ||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | UC184x | -55 | 125 | °C | |
| UC284x | -40 | 85 | ||||
| UC384x | 0 | 70 | ||||