ZHCSLA9H April 1997 – October 2024 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
图 8-7 240V 交流输入下的初级侧 MOSFET 漏源电压 (100V/div)
图 8-9 0.9A 至 2.7A 负载瞬态期间的输出电压(CH1:输出电压交流耦合,200mV/div;CH4:输出电流,1A/div)
图 8-11 满载启动条件下的输出电压行为 (5V/div)
图 8-8 120V 交流输入下的初级侧 MOSFET 漏源电压 (100V/div)
图 8-10 满载条件下的输出电压纹波 (100mV/div)