ZHCSLA9H April 1997 – October 2024 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VVCC | 低阻抗源 | 30 | V | |
| IVCC < 30mA | 自限制 | |||
| VVFB 和 VISENSE | 模拟输入电压 | -0.3 | 6.3 | V |
| VVC | 输入电压,仅 Q 和 D 封装 | 30 | V | |
| IOUTPUT | 输出驱动电流 | ±1 | A | |
| ICOMP | 误差放大器输出灌电流 | 10 | mA | |
| EOUTPUT | 输出能量(容性负载) | 5 | µJ | |
| TJ | 结温 | 150 | °C | |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |