ZHCSLA9H April 1997 – October 2024 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
图 5-1 D、JG 和 P 封装 8 引脚 SOIC、CDIP 和 PDIP 顶视图
图 5-3 FK 封装20 引脚 LCCC顶视图
图 5-2 D 和 W 封装 14 引脚 SOIC 和 CFP 顶视图| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | SOIC、CDIP、PDIP (8) |
SOIC、CFP (14) |
LCCC (20) |
||
| COMP | 1 | 1 | 2 | O | 误差放大器补偿引脚。将外部补偿元件连接到此引脚,以修改误差放大器输出。误差放大器内部有电流限制,因此,用户可以通过外部将 COMP 强制为 GROUND 来控制零占空比。 |
| 接地 | 5 | 9 | 13 | G | 模拟地。对于没有 PWRGND 的器件封装,GROUND 既可以作为电源地,也可以作为模拟地。 |
| PWRGND | — | 8 | 12 | G | 电源地。对于没有 PWRGND 的器件封装,GROUND 既可以作为电源地,也可以作为模拟地 |
| ISENSE | 3 | 5 | 7 | I | 初级侧电流检测引脚。连接到电流检测电阻器。PWM 使用该信号终止 OUTPUT 开关的导通。电压斜坡可应用于该引脚,以通过电压模式控制配置运行器件。 |
| NC | — | 2、4、6、13 | 1、3、4、6、8、9、11、14、16、19 | — | 不连接 |
| OUTPUT | 6 | 10 | 15 | O | OUTPUT 是外部 MOSFET 的栅极驱动器。OUTPUT 是片上驱动器级的输出,旨在直接驱动 MOSFET 。峰值电流高达 1A,由该引脚提供和灌入。当 VCC 低于导通阈值时,OUTPUT 主动保持为低电平。 |
| RT/CT | 4 | 7 | 10 | I/O | 固定频率振荡器设定点。从该引脚将计时电阻器 RRT 连接到 VREF 并将计时电容器 CCT 连接到 GROUND,以设置开关频率。为了获得最佳性能,保持计时电容器引线尽可能短且直接连接到器件 GROUND。如果可能,为计时电容器和所有其他功能使用单独的接地走线。 可使用以下公式估算振荡器的频率: 方程式 1. ![]() 其中,fOSC 的单位为赫兹,RRT 的单位为欧姆,CCT 的单位为法拉。切勿使用小于 5kΩ 的计时电阻器。在高达 100% 的占空比下,UCx842 和 UCx843 的 OUTPUT 栅极驱动器的频率 fSW 等于 fOSC;在高达 50% 的占空比下,UCx844 和 UCx845 的频率等于 fOSC 频率的一半。 |
| VC | — | 11 | 17 | I | 输出栅极驱动器的偏置电源输入。对于没有该引脚的 PWM 控制器,栅极驱动器从 VCC 引脚实现偏置。VC 必须有一个旁路电容器,其电容比设计中使用的主开关 FET 的栅极电容至少大 10 倍。 |
| VCC | 7 | 12 | 18 | I | 为器件供电的模拟控制器偏置输入。总 VCC 电流是静态 VCC 电流和平均 OUTPUT 电流的总和。已知开关频率和 MOSFET 栅极电荷 Qg,可以根据以下公式计算平均 OUTPUT 电流: 方程式 2. ![]() 该引脚上需要一个旁路电容器,通常为 0.1µF,直接连接到 GROUND,并具有最小的布线长度。VCC 上也需要有一个附加旁路电容器,其电容比设计中使用的主开关 FET 的栅极电容至少大 10 倍。 |
| VFB | 2 | 3 | 5 | I | 内部误差放大器的反相输入。VFB 用于控制电源转换器电压反馈环路以实现稳定性。 |
| VREF | 8 | 14 | 20 | O | 5V 基准电压。VREF 用于通过计时电阻器向振荡器计时电容器提供充电电流。使用尽可能靠近引脚连接的陶瓷电容器将 VREF 旁路至地,这对于基准稳定性非常重要。要求陶瓷电容器的最小值为 0.1µF。VREF 上的外部负载需要额外的 VREF 旁路。 |