ZHCSLA9H April 1997 – October 2024 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
误差放大器输出是与电流源并联的开路集电极。由于输出电阻低,误差放大器反馈的补偿引脚输入可以使用各种阻抗网络。误差放大器输出 COMP 通过使用外部次级侧可调节稳压器(如 TL431),常用作次级侧调节的控制端口,以通过光隔离器跨次级到初级隔离边界发送误差信号,在此配置中,将 COMP 引脚直接连接到光隔离器反馈。在初级侧,UCx48x 误差放大器的反相输入 VFB 必须连接到 GROUND。当 VFB 连接到 GROUND 时,误差放大器输出 COMP 会被强制处于高电平状态并拉出电流,通常为 0.8mA。光隔离器必须克服源电流能力,以将 COMP 引脚控制在误差放大器输出高电平 VOH 以下。
对于初级侧调节,使用电阻分压器配置误差放大器 VFB 的反相输入,以提供与正在调节的转换器输出电压成比例的信号。在 VFB 和 COMP 之间添加电压环路补偿元件。误差放大器的内部非反相输入微调为 2.5V。为了获得最佳的稳定性,应保持 VFB 引线长度尽可能短,并将 VFB 上的杂散电容降至最低。
COMP 上的内部电阻分压器保持在 R:2R 比率,这些内部电阻器的特定值在任何应用中都不是关键。