ZHCSLA9H April 1997 – October 2024 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
UCx84x 系列控制集成电路提供了实现离线式或直流/直流固定频率电流模式控制方案所需的特性,并使用了最少的外部元件。内部实现的电路包括欠压锁定 (UVLO)、其特点是启动电流小于 1mA ,且精密基准用于调整误差放大器处的准度性。其它内部电路包括用于提供锁存操作的逻辑、提供电流限制控制的脉宽调制 (PWM) 比较器以及设计用于拉取或灌入高峰值电流的图腾柱输出级。当输出级处于关闭状态时,设计用于驱动 N 沟道 MOSFET 的输出级为低电平。
UCx84x 系列提供了多种封装选项、温度范围选项、最大占空比选择、导通和关断阈值以及迟滞范围选择。具有较高导通或关断迟滞的器件是离线电源的不错选择,而具有较窄迟滞范围的器件则是为直流/直流应用而设计。UC184x 器件指定的工作温度为 -55°C 至 125°C,UC284x 系列指定的工作温度为 –40°C 至 85°C,而 UC384x 系列指定的工作温度为 0°C 至 70°C。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| UC184x | JG(CDIP,8) | 7.62mm × 6.67mm |
| FK(LCCC,20) | 8.89mm × 8.89mm | |
| W(CFP,14) | 9.21mm × 6.3mm | |
| UC284x | D(SOIC,8) | 4.90mm × 6.00mm |
| D(SOIC,14) | 8.65mm × 6.00mm | |
| P(PDIP,8) | 9.81mm × 9.43mm | |
| UC384x | D(SOIC,8) | 4.90mm × 6.00mm |
| D(SOIC,14) | 8.65mm × 6.00mm | |
| P(PDIP,8) | 9.81mm × 9.43mm |
简化版应用