ZHCSLA9H April 1997 – October 2024 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
UCx84x 器件具有欠压锁定保护电路,可在加电和断电序列期间执行受控操作。UVLO 电路确保在启用输出级之前, VCC 足以使 UCx84x 完全正常工作。UCx842、UCx843、UCx844 和 UCx845 器件的欠压锁定阈值针对两组应用(离线电源和 DC-DC 转换器)进行了优化。UCx842 和 UCx844 器件中的 6V 迟滞可防止在电源时序期间发生 VCC 振荡。这种更宽的 VCCON 到 VCCOFF 范围,使这些器件非常适合离线交流输入应用。UCx843 和 UCx845 控制器的 VCCON 至 VCCOFF 迟滞要窄很多,可用于将输入视为已调节的直流/直流应用。
启动电流小于 1mA 时,可从离线转换器的整流输入进行有效自举,如图 7-7 所示。在正常电路工作期间,VCC 由辅助绕组 NA 以及 DBIAS 和 CVCC 发展而来。然而,在启动时,CVCC 必须通过 RSTART 充电至 16V。当启动电流为 1mA 时,RSTART 可高达 100kΩ,并且在 VAC = 90V RMS(低压线路)时仍对 CVCC 充电。即使在高压线路 (VAC= 130V RMS) 条件下,RSTART 中的功率耗散也将低于 350mW。
在 UVLO 期间,IC 消耗的电源电流小于 1mA。一旦超过导通阈值,IC 电源电流会增加到最大 17mA,通常为 11mA。在欠压锁定期间,输出驱动器被偏置到高阻抗状态,并灌入少量电流。放在 MOSFET 的栅极和源极之间的泄放电阻器可用于防止在欠压锁定期间用额外的漏电流激活电源开关。
图 7-5 UVLO 阈值
图 7-6 UVLO 导通和关断曲线
图 7-7 向 UCx84x 供电