ZHCSMX7A August 2021 – December 2021 TPS92519-Q1
PRODUCTION DATA
TPS92519-Q1 是一款单片双路同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 宽工作输入电压范围,可独立为两串串联的 LED 供电。
TPS92519-Q1 实施自适应导通时间平均电流模式控制功能,经设计可与分流 FET 调光技术和基于 LED 矩阵管理器的动态光束前照灯兼容。自适应导通时间控制功能可提供近乎恒定的开关频率,可使用 FSET 输入来设置该开关频率。电感器电流感应和闭环反馈功能可在较宽的输入电压、输出电压和环境温度范围内实现 ±4% 以上的精度。
高性能 LED 驱动器可使用模拟调光或 PWM 调光技术来单独调制 LED 电流。通过在高阻抗模拟调整 (IADJ) 输入范围内将电压从 140mV 改变为 2.45V,可获得超过 16:1 范围的线性模拟调光响应。通过使用所需占空比和频率直接调制对应的 UDIM 输入引脚,实现 LED 电流的 PWM 调光。该器件支持高频分流 FET 调光,并与使用 LED 矩阵管理器的像素控制技术兼容。
TPS92519-Q1 支持两个或更多通道的并行运行,从而实现驱动大电流 LED 或激光二极管所需的灵活性。电流基于 IADJ 输入在并行通道之间共享,不受元件容差和寄生效应的影响。
TPS92519-Q1 包含高级故障保护功能:逐周期开关电流限制、自举欠压和热关断。该器件包括一个开漏故障输出以指示输出开路和短路情况。
TPS92519-Q1 采用 8.1mm × 11mm 热增强型 32 引脚 HTSSOP 封装,具有 2.75mm × 3.45mm 的底部外露焊盘。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS92519-Q1 | HTSSOP | 8.1mm × 11mm |