ZHCSMU5A July 2020 – December 2020 TPS25814
PRODUCTION DATA
TPS25814 是一款独立的 USB Type-C 控制器,可为一个 USB Type-C 连接器提供电缆插拔和方向检测功能。在连接电缆时,TPS25814 根据 USB Type-C 规范执行电缆检测。在线缆检测完成后,TPS25814 会启用内部电源路径。状态指示器引脚可用于控制外部多路复用器。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS25814 | QFN (RSM) | 4.0mm x 4.0mm |