10 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLI (December 2018)to RevisionJ (February 2024)
- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
- 通篇添加了 X2SON (DPW) 封装 (TMP112Dx) 和相关信息Go
- 将特性 部分中的报告静态电流从之前的最大值更改为典型值Go
- 添加了器件比较 部分Go
- 向绝对最大额定值 部分添加了输出电流 (±10mA)Go
- 向热性能信息 部分添加了 DPW 封装Go
- 向热性能信息 部分添加了热质量Go
- 向电气特性 中添加了 TMP112Dx(DPW 封装)信息Go
- 将说明中的“超时时间”更改为“超时(SCL=GND 或 SDA=GND)”Go
- 向电气特性 的 DRL 封装信息中添加了“串行总线无效,CR1 = 0,CR0 = 1”的平均静态电流Go
- 向时序要求 表中添加了“快速+ 模式”列Go
- 将“两线制时序图”图从两线制时序图 部分移到了规格 部分Go
- 向 TMP112 系列与 TMP102 和 TMP110 的优势对比 表中添加了 TMP112Dx 和 TMP110 信息Go
- 向数字温度输出 部分的 12 位温度数据格式 和 13 位温度数据格式 表的“温度”列添加了 0.0625 和 -0.0625 行Go
- 更新了串行总线地址 部分中的地址和警报变体器件目标地址 表,以包含新的封装 (TMP112Dx)Go
- 将“输出传输功能图”图更改为“比较器模式”和“中断模式”图,使其更加清晰Go
- 添加了新封装的布局指南 和布局示例
Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLH (October 2018)to RevisionI (December 2018)
- 删除了输出电压的绝对最大额定值 并替换为引脚电平信息Go
- 将输入电压最大值更改为 SCL、ADD0 和 SDA 引脚的电压最大值Go
- 添加了 ALERT 引脚电压的绝对最大额定值
Go