ZHCS916J March 2009 – February 2024 TMP112
ADVANCE INFORMATION
TMP112 系列只在与 SMBus、两线制和 I2C 接口兼容的总线上作为从器件运行,并通过开漏 I/O 线路 SDA 和 SCL 与总线建立连接。SDA 和 SCL 引脚特有的集成式峰值抑制滤波器和施密特触发器可大大减少输入峰值和总线噪声的影响。TMP112 系列支持针对快速(1kHz 至 400kHz)、快速+(1kHz 至 1MHz)和高速(1kHz 至 2.85MHz)模式的传输协议。对于所有数据字节,首先传输 MSB。