ZHCS916L March 2009 – July 2024 TMP112 , TMP112D
PRODUCTION DATA
TMP112 系列器件是数字温度传感器,旨在要求高精度的应用中作为 NTC/PTC 热敏电阻的高精度、低功耗替代产品。TMP112A、TMP112B 和 TMP112Dx 具有 0.5°C 的精度,经优化分别在 3.3V、1.8V 和 ≥1.5V 的工作电压下提供出色的 PSR 性能,而 TMP112N 则提供 1°C 的精度。这些温度传感器具有高线性度,无需复杂计算或查询表即可得知温度。片上 12 位 ADC 具备最低 0.0625°C 的分辨率。
1.6Mm × 1.6mm SOT563 封装尺寸比 SOT23 封装尺寸小 68%,而 TMP112Dx 采用超小型 (0.64mm2) 5 引脚封装。TMP112 系列 可兼容 SMBus、两线制和 I2C 接口,最多允许四个器件位于一条总线上。该器件还具有 SMBus 警报功能或变体。该器件的额定工作电压范围为 1.4V 至 3.6V,整个工作范围内典型静态电流为 3.2µA。
TMP112 系列 适用于在通信、计算机、消费类产品、环境、工业和仪器应用中测量工作温度。器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
TMP112 系列 生产单元已经过 100% 的传感器测试,具有 NIST 可追溯的特点,并已借助 NIST 可追溯的设备使用 ISO/IEC 17025 标准认可的校准要求进行验证。