ZHCS916L March 2009 – July 2024 TMP112 , TMP112D
PRODUCTION DATA
TMP112 系列的默认模式为连续转换模式。在连续转换模式期间,ADC 执行连续温度转换,并将每个结果存储到温度寄存器中,覆盖上次转换的结果。转换率位 CR1 和 CR0 将 TMP112 系列的转换率配置为 0.25Hz、1Hz、4Hz 或 8Hz。默认转换率为 4Hz。对于 SOT563-6 和 X2SON-5 封装,TMP112 系列的典型转换时间为 10ms。为了获得不同的转换率,TMP112 系列进行一次转换后会断电,并等待 CR1 和 CR0 设定的适当延迟。表 7-5 列出了 CR1 和 CR0 的设置。
| CR1 | CR0 | 转换率 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.25Hz |
| 0 | 1 | 1Hz |
| 1 | 0 | 4Hz(默认值) |
| 1 | 1 | 8Hz |
如图 7-7 所示,在上电或通用广播复位后,TMP112 系列会立即开始转换。10ms(典型值)之后,可获得第一个结果。对于 SOT563-6 和 X2SON-5 封装,转换期间的有效静态电流为 55μA(27°C 时的典型值)。对于 SOT563-6 和 X2SON-5 封装,延迟期间的静态电流为 2.6μA(27°C 时的典型值)。