ZHCS916J March 2009 – February 2024 TMP112
ADVANCE INFORMATION
TMP112 系列的 SCL、SDA 和 ALERT 引脚需要上拉电阻器。上拉电阻器的建议值为 1.2kΩ 和 5kΩ。在一些应用中,上拉电阻器可低于或高于 5kΩ,但这些引脚上的电流不得超过 3mA。建议电源上使用 0.01μF(对于 SOT563-6 封装)或 0.1μF(对于 X2SON-5 封装)旁路电容器,如图 8-1 和图 8-2 所示。SCL 和 SDA 线路可通过上拉电阻器上拉为等于或大于 V+ 的电源。若要在总线上配置四种不同地址中的其中一个,请将 ADD0 引脚连接至 GND、V+、SDA 或 SCL 引脚。当只使用 ALERT 引脚时,TMP112Dx 还提供四个不同的地址选项。