ZHCS916J March 2009 – February 2024 TMP112
ADVANCE INFORMATION
AL 位是一个只读函数。对 AL 位的读取可提供比较器模式状态的信息。POL 位的状态将从 AL 位返回的数据极性反转。如果 POL 位等于 0,则 AL 位读数为 1,在温度等于或超过编程的连续故障数所对应的 T(HIGH) 后,AL 位读数为 0。AL 位读数为 0 的状态将持续到温度降到编程的连续故障数所对应的 T(LOW) 以下,之后器件读数将再次变为 1。TM 位的状态不会影响 AL 位的操作。