ZHCS916J March 2009 – February 2024 TMP112
ADVANCE INFORMATION
TMP112 系列的工作电源电压范围为 1.4V 至 3.6V。该器件针对 3.3V 工作电源进行了优化,可在整个电源电压范围内准确测量温度。
为确保正常运行,需要使用电源旁路电容器。应将电容器尽可能靠近该器件的电源引脚和接地引脚放置。该电源旁路电容器的典型值为 0.01μF(对于 SOT563-6 封装)和 0.1μF(对于 X2SON-5 封装)。采用高噪声或高阻抗电源的应用可能需要额外的去耦电容器来抑制电源噪声。