ZHCS916J March 2009 – February 2024 TMP112
ADVANCE INFORMATION
为了与该器件通信,主器件必须首先通过一个从器件地址字节对从器件进行寻址。从器件地址字节包含 7 个地址位,和一个表明希望执行读取还是写入操作的方向位。
TMP112 系列具有一个地址引脚,最多允许在单个总线上对四个器件寻址。表 7-4 列出了用于适当连接最多四个器件的引脚逻辑电平。该表还列出了在 TMP112Dx 中使用 ALERT 引脚时可用的四个不同地址选项。
可订购器件 | ADD0 引脚连接 | 器件 I2C 总线地址 | 器件 I2C 总线地址(十六进制) | |
---|---|---|---|---|
仅地址变体 | TMP112D | GND | 1000000 | 40h |
V+ | 1000001 | 41h | ||
SDA | 1000010 | 42h | ||
SCL | 1000011 | 43h | ||
仅警报变体 | TMP112D0 | 不适用 | 1001000 | 48h |
TMP112D1 | 1001001 | 49h | ||
TMP112D2 | 1001010 | 4Ah | ||
TMP112D3 | 1001011 | 4Bh | ||
地址 + 警报变体 | TMP112A TMP112B TMP112N | GND | 1001000 | 48h |
V+ | 1001001 | 49h | ||
SDA | 1001010 | 4Ah | ||
SCL | 1001011 | 4Bh |