ZHCS916L March 2009 – July 2024 TMP112 , TMP112D
PRODUCTION DATA
TMP112 系列器件是数字温度传感器,适用于热管理和热保护应用。TMP112 系列与两线制、SMBus 和 I2C 接口兼容。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。图 7-1 和图 7-2 展示了 TMP112 系列的方框图。图 7-3 展示了 TMP112 系列中包含的 ESD 保护电路。
TMP112 系列中的温度传感器是芯片。散热路径贯穿封装引线以及塑料封装。封装引线提供主要散热路径,因为金属的热阻较低。
TMP112 系列还有一个替代版本。TMP102 器件降低了精度,具有相同的微封装,并且引脚对引脚兼容。
| 器件 | 兼容接口 | 封装 | 电源电流(典型值) | 电源电压(最小值) | 电源电压(最大值) | 分辨率 | 本地传感器精度(最大值) | 指定的校准漂移斜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMP112A/B/N | I2C SMBus | SOT563 1.6 × 1.6 × 0.6 | 4.8µA (4Hz) 3.2µA (1Hz) | 1.4V | 3.6V | 12 位 0.0625°C | ±0.5°C:(0°C 至 65°C) ±1°C:(-40°C 至 125°C) | 是 |
| TMP112D/D0/D1/D2/D3 | I2C SMBus | SOT563 1.6 × 1.6 × 0.6 X2SON 0.8 × 0.8 × 0.4 | 4.8µA (4Hz) 3.2µA (1Hz) | 1.4V | 3.6V | 12 位 0.0625°C | ±0.5°C:(-25°C 至 85°C) ±1°C:(-40°C 至 125°C) | 是 |
| TMP110 | I2C SMBus | X2SON 0.8 × 0.8 × 0.4 | 3.2µA (1Hz) | 1.14V | 5.5V | 12 位 0.0625°C | ±1°C:(-40°C 至 125°C) | 是 |
| TMP102 | I2C SMBus | SOT563 1.6 × 1.6 × 0.6 | 4.8µA (4Hz) 3.2µA (1Hz) | 1.4V | 3.6V | 12 位 0.0625°C | ±2°C:(25°C 至 85°C) ±3°C:(-40°C 至 125°C) | 否 |