ZHCS916J March 2009 – February 2024 TMP112
ADVANCE INFORMATION
TMP112 系列与两线制、SMBus 和 I2C 接口兼容。图 7-4 至图 7-6 展示了 TMP112 系列的多种操作。总线定义为:
总线空闲:SDA 和 SCL 线路都保持高电平。
开始数据传输:SCL 线路为高电平时,SDA 线路状态的变化(从高电平变为低电平)定义了启动条件。每个数据传送由一个启动条件启动。
停止数据传输:SCL 线路为高电平时,SDA 线路状态的变化(从低电平变为高电平)定义了停止条件。每一个被终止的数据传输带有一个重复的启动或者停止条件。
数据传输:在启动和停止条件之间传送的数据字节的数量没有限制,由主器件确定。TMP112 系列还可用于单字节更新。为了只更新 MS 字节,通过在总线上发布一个 START 或者 STOP 信息可终止通信。
确认:每个接收器件在完成寻址后,必须生成一个确认位。做出确认的器件必须在确认时钟脉冲期间下拉 SDA 线路,这样,在确认时钟脉冲的高周期,SDA 线路为稳定低电平。必须将建立和保持时间考虑在内。在主器件接收数据时,通过在从器件发出的最后一个字节上生成一个否定确认(“1”),主器件可发出数据传输终止信号。