11 修订历史记录
All Revision History Changes Intro HTMLOctober 30, 2025 to September 7, 2026 (from RevisionB (October 2025)to RevisionC (September 2026))
- 将 PSA-L1 从“预备认证”状态更新为指示已完成认证,并附带指向 PSA 官方网页的链接。Go
- 更新了 42_DSBGA_YCJ 封装的器件变体作为发布版本Go
- 向“存储器组织”表添加了脚注,以指导用户处理 NONMAINGo
- 更新了外设汇总表中 NVM 的命名术语,改名为“FLASHCTL”Go
All Revision History Changes Intro HTMLApril 30, 2025 to October 30, 2025 (from RevisionA (April 2025)to RevisionB (October 2025))
- 更新了 100_nFBGA_ZAW 封装的器件变体作为发布版本Go
- 向器件比较图添加了托盘格式的 MSPM0G1518Go
- 添加了 42_DSBGA_YCJ 封装型号的引脚图并更新了引脚分配详细信息,以确保信息准确Go
- 添加了 100_nFBGA_ZAW 封装热特性Go
- 从 POR 和 BOR 表中删除了转换率脚注,以向用户阐明这不是测试条件Go
- 添加了脚注以阐明 SYSOSC 精度测量的测试条件Go
- 向 LFXT 规格添加了新项,指示 M0G3519AQPMRQ1(LFXT 快速启动型号)的启动时序性能Go
- 向 LFXT 规格部分添加了脚注,以指示 M0G3519AQPMRQ1(LFXT 快速启动型号)适用的晶体额定功率Go
- 更新了 IO 高阻态泄漏电流的受影响封装型号说明Go
- 添加了 YCJ (WCSP) 和 ZAW (nfBGA) 封装图Go
All Revision History Changes Intro HTMLNovember 1, 2024 to April 30, 2025 (from Revision* (November 2024)to RevisionA (April 2025))
- 添加了备注,说明该器件旨在通过 PSA-L1 认证Go
- 为确保准确,更新了低功耗运行时的特性说明,明确待机模式下支持 4 个计时器Go
- 为确保准确,更新了低功耗运行时的特性说明,明确待机模式下支持 3 个 UART 实例Go
- 为确保准确,将最高支持 32Mbit/s 的 SPI 实例数量更新为了 1 个Go
- 阐明了各操作模式下 SRAM Bank0 和 Bank1 的可用情况Go
- 添加了 100_nFBGA_ZAW 封装的器件变体作为预览版本Go
- 添加了 42_DSBGA_YCJ 封装的器件变体作为预览版本Go
- 更新了器件比较表,以表明所有器件型号中都存在 2 个 ADCGo
- 更新了器件比较表以概述每个器件型号中 UART/I2C/SPI 的数量Go
- 更新了 I_VDD 和 I_VSS 的绝对最大额定值以反映正确的结温并删除了 VDD >= 2.7V 的条件Go
- 向 I_VDD 和 I_VSS 指南添加了脚注,说明当 VDD 电源电压较低(如 1.62V)时的低电流消耗情况Go
- 向绝对最大额定值中添加了环境温度额定值Go
- 在建议运行条件中添加了环境和结温规格Go
- 根据不同封装类型,对“热性能信息”部分更新了准确的规格参数Go
- 更新了“电源电流特性”部分,纳入最大值和精确的典型值Go
- 增加了每 Mhz 休眠电流(在 80MHz 下评估)的电源电流特性参数Go
- 更改了 POR 和 BOR 规格以反映 POR 和冷启动 BOR 的精确电压阈值Go
- 更改了闪存存储器特性,支持用户指定闪存的任意 32kB 扇区进行 10 万次擦写操作,而不仅限于低地址的 32kB 扇区Go
- 根据准确的规格值更新了“时序特性”部分并添加了从 SLEEP0 模式唤醒至运行状态的时间Go
- 根据准确的值更新了系统振荡器规格Go
- 删除了“SYSOSC 典型频率精度”图Go
- 更新了 SYSPLL 启动时间的测试条件以指示 PDIV 和 QDIV 配置Go
- 更新了数字 IO 电气特性以反映正确的环境温度条件Go
- 在数字 IO 开关特性中添加了上升/下降时间规格Go
- 在数字 IO 开关特性中,针对 HDIO DRV=1 条件添加了 f_max 规格Go
- 更改了 ENOB 和 SNR 的 ADC 电气特性以优化规格参数,并将 f_in 频率列为测试条件Go
- 将失调电压误差的 ADC 规格从 +/- 2mV 更改为 +/- 3.5mVGo
- 将增益误差的 ADC 规格从 +/- 3LSB 更改为 +/- 4LSBGo
- 更新了温度传感器条件以反映正确的 VREF 配置和稳定时间Go
- 更新了温度传感器系数规格值Go
- 更改了 VREF 电气特性中 IVREF 和 TCVREF 规格值Go
- 更改了比较器电气特性中 IcompGo
- 更新了 SPI 规格以反映修正后的值Go
- 更新了“不同工作模式下支持的功能”表以确保准确性和优化结构Go
- 在 DMA 部分中添加了详细的 DMA 特性表Go
- 更新了“闪存存储器”部分,以指示可以选择任何 32kB 扇区进行高耐久性操作Go
- 删除了 SRAM 部分中有关如何使用具有 SRAM ECC 保护的 DMA 的文本Go
- 更新了 SRAM 部分中与写入执行用户操作相关的说明Go
- 更新了 ADC 说明部分以反映结果存储寄存器的正确数量Go
- 更新了“温度传感器”部分以反映稳定时间和 VREF 配置的正确测试条件Go
- 更新了“安全性”部分,以列出该器件中存在的所有安全功能Go
- 更新了密钥存储区部分,以指示最多支持 4 个密钥Go
- 更新了 UART 部分以正确列出该器件中存在的 UART 实例Go
- 更新了 SPI 部分以引用 MCLK 而不是 ULPCLKGo
- 更新了 LFSS 部分,以指示存在 LFSS_B 和 RTC_B 型号Go
- 向“计时器”部分添加了交叉触发器映射Go