| SPI0_PICO | IO | SPI0 外设输入控制器输出信号 | 13、18、9 | A8、C8、C9、K2、K8 | B2、B3、B5、C3、G6 | 11、14、17、29、36 | 11、14、17、29、36 | 14、45、50、55、7 | 13、18、23、43、58 | 18、23、28、53、73 |
| SPI0_POCI | IO | SPI0 外设输出控制器输入信号 | 11、14、17、8 | A7、B7、E7、J1、K10 | A1、A3、A6、D2、E4 | 10、13、18、28、38 | 10、13、18、28、38 | 16、44、49、56、6 | 12、17、28、42、60 | 17、22、33、52、75 |
| SPI0_SCK | IO | SPI0 串行时钟 | 10、15、16 | A9、D8、E9、J10、K1 | A2、A4、A5、C2、D5 | 12、15、19、27、37 | 12、15、19、27、37 | 15、46、5、51、57 | 14、19、29、41、59 | 19、24、34、51、74 |
| SPI1_PICO | IO | SPI1 外设输入控制器输出信号 | 22 | D7、F9、G8、H1、K3 | C4、E5 | 22、25、33 | 22、25、33 | 11、21、3、60 | 26、32、39、55、69 | 31、42、49、70、84 |
| SPI1_POCI | IO | SPI1 外设输出控制器输入信号 | 20、23 | B9、F8、G2、H7、J4、J9 | B4、C5、E6 | 21、24、31、34 | 21、24、31、34 | 12、2、20、59、9 | 25、31、38、45、56、68 | 30、41、48、55、71、83 |
| SPI1_SCK | IO | SPI1 串行时钟 | 21、24 | A10、G1、G7、J3、J8、K4 | D3、D4、F6 | 23、26、32、35 | 23、26、32、35 | 10、13、22、4、61 | 27、33、40、54、57、70 | 32、43、50、69、72、85 |
| SPI2_PICO | IO | SPI2 外设输入控制器输出信号 | | D5、D9 | | | | 52 | 20 | 12、25 |
| SPI2_POCI | IO | SPI2 外设输出控制器输入信号 | 6 | A5、B8 | C1 | 8 | 8 | 42、53 | 10、21 | 15、26 |
| SPI2_SCK | IO | SPI2 串行时钟 | 14 | B6、E7 | A3 | 18 | 18 | 56 | 28 | 13、33 |
| SPI0_CS0 | IO | SPI0 芯片选择 0 信号 | 12、22、6、8 | A5、A7、C1、D10、G3、K3 | A1、C1、E5 | 10、16、33、8 | 10、16、33、8 | 11、27、42、44、54 | 10、12、22、55、64、75 | 15、17、27、70、79、95 |
| SPI0_CS1 | IO | SPI0 芯片选择 1 信号 | 16、21、7 | A6、B1、E10、F2、H3、J10、K4 | A5、B1、D4 | 20、27、32、42、9 | 20、27、32、42、9 | 10、23、28、43、5、58 | 11、30、41、54、63、71、76 | 16、40、51、69、78、86、96 |
| SPI0_CS2 | IO | SPI0 芯片选择 2 信号 | 11、18、26、28 | B7、C7、D4、E2、F3、F8、H2、K8 | B4、B5、D2、E3、F4、F5 | 13、21、29、40、41、44 | 13、21、29、40、41、44 | 18、19、25、37、48、49、59、7 | 16、17、31、43、5、62、67、73 | 21、22、41、5、53、77、82、93 |
| SPI0_CS3 | IO | SPI0 芯片选择 3 信号 | 12、17、2、25、27、7 | A3、A6、B3、C4、C6、D10、E1、F2、J2、J9、K10 | A6、B1、F2、G4、G5 | 16、2、24、28、39、42、43、5、9 | 16、2、24、28、39、42、43、5、9 | 17、2、23、24、34、36、39、43、47、54、6 | 11、15、2、22、38、4、42、61、7、71、72 | 16、2、20、27、4、48、52、7、76、86、92 |
| SPI1_CS0 | IO | SPI1 芯片选择 0 信号 | 17、30、6 | A5、C2、E10、E8、F3、H10、H5、K10 | A6、C1、E3、G3 | 20、28、41、46、8 | 20、28、41、46、8 | 1、19、30、42、58、6 | 10、24、30、37、42、50、67、78 | 15、29、40、47、52、65、82、98 |
| SPI1_CS1 | IO | SPI1 芯片选择 1 信号 | 16、25、27、31 | B2、D2、E1、F2、F4、G10、H4、J10、J2、K2 | A5、G2、G4、G5、G6 | 27、36、39、42、43、47 | 27、36、39、42、43、47 | 14、17、23、24、29、31、5、64 | 36、41、51、58、61、66、71、72、77、79 | 46、51、66、73、76、81、86、92、97、99 |
| SPI1_CS2 | IO | SPI1 芯片选择 2 信号 | 18、19、28 | C6、E2、G4、G6、G9、H8、K1、K7、K8 | B5、B6、D5、F4 | 29、30、37、44 | 29、30、37、44 | 15、25、47、63、7、8 | 15、35、43、44、47、52、59、65、73 | 20、45、53、54、57、67、74、80、93 |
| SPI1_CS3 | IO | SPI1 芯片选择 3 信号 | 29 | C7、D1、F10、G5、J1、J7、J9 | E4、F3 | 24、38、45 | 24、38、45 | 16、2、26、48、62 | 16、34、38、46、53、60、74 | 21、44、48、56、68、75、94 |
| SPI2_CS0 | IO | SPI2 芯片选择 0 信号 | 8 | A7 | A1 | 10 | 10 | 44 | 12 | 17 |
| SPI2_CS1 | IO | SPI2 芯片选择 1 信号 | 9 | A8 | B2 | 11 | 11 | 45 | 13 | 18 |
| SPI2_CS2 | IO | SPI2 芯片选择 2 信号 | 10 | A9 | A2 | 12 | 12 | 46 | 14 | 19 |
| SPI2_CS3 | IO | SPI2 芯片选择 3 信号 | | C6 | | | | 47 | 15 | 20 |