ZHCSXB3B November 2024 – October 2025 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3519
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VO | 输出电压范围 | 空载,Vref = VDD,DATA = 0x0 | 20 | mV | ||
| 空载,Vref = VDD,DATA = 0xFFF | VDD-0.05 | VDD-0.01 | VDD | V | ||
| Rload = 3.3kΩ,Vref = VDD,DATA = 0x0 | 0.13 | V | ||||
| Rload = 3.3kΩ,Vref = VDD,DATA = 0xFFF | VDD-0.13 | VDD-0.1 | VDD | V | ||
| CL(DAC) | 负载电容 | 100 | pF | |||
| IL(DAC) | 负载电流 | -1 | 1 | mA | ||
| ROUT(DAC) | 输出电阻 | Rload = 3.3kΩ,Vref = VDD,VO = 0.3V 至 VDD-0.3V | 1.2 | 10 | Ω | |