ZHCSXB3B November 2024 – October 2025 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3519
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
这些器件中的 12 位模数转换器 (ADC) 模块(ADC0 和 ADC1)都支持采用单端输入和同步采样操作的快速 12 位转换。
ADC 模块特性包括:
| CHANNEL[0:7] | 信号名称(2) | CHANNEL[8:15] | 信号名称(1)(2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ADC0 | ADC1 | ADC0 | ADC1 | ||
| 0 | A0_0 | A1_0/DAC_OUT(4) | 8 | A0_8(3) | A1_8(3) |
| 1 | A0_1 | A1_1 | 9 | A0_9 | - |
| 2 | A0_2 | A1_2 | 10 | - | A1_10 |
| 3 | A0_3 | A1_3 | 11 | 温度传感器 | A1_11 |
| 4 | A0_4 | A1_4 | 12 | A0_12 | A1_12/VREF+ |
| 5 | A0_5 | A1_5 | 13 | A0_13 | A1_13 |
| 6 | A0_6 | A1_6 | 14 | A0_14 | A1_14 |
| 7 | A0_7 | A1_7 / VREF- | 15 | 电源/电池监测器 | 电源/电池监测器 |
有关更多详细信息,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册 中的“ADC”一章。