ZHCSXB3B November 2024 – October 2025 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3519
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fADCCLK | ADC 时钟频率 | 4 | 48 | MHz | |||
| tADC trigger | 软件触发最小宽度 | 3 | ADCCLK 周期 | ||||
| tSample | 采样时间 | 12 位模式,RS = 50ΩΩ,Cpext = 10pF | 62.5 | ns | |||
| tSample_DAC | DAC 作为输入时的采样时间 | 0.5 | µs | ||||
| tSample_SupplyMon | 使用电源监测器 (VDD/3) 时的采样时间 | 5 | µs | ||||