ZHCSXB3B November 2024 – October 2025 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3519
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
MSPM0Gx51x 微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列,该 MCU 系列基于增强型 Arm®Cortex®-M0+ 32 位内核平台,工作频率最高可达 80MHz。这些 MCU 为需要采用小型封装或高引脚数封装(高达 100 个引脚)的 256KB 至 512KB 闪存存储器的应用同时提供了成本优化和设计灵活性。这些器件包括双 CAN-FD 控制器、网络安全机制和高性能集成模拟,并在整个工作温度范围内提供出色的低功耗性能。
该器件提供具有内置纠错码 (ECC) 且高达 512KB 的嵌入式闪存程序存储器,以及高达 128KB 的 SRAM(第一个 64kB 具有 ECC 和奇偶校验保护功能)。闪存存储器分为两个主要存储体,用于支持现场固件更新,并支持在两个主要存储体之间进行地址交换。
可以使用灵活的网络安全机制来支持安全启动、安全的现场固件更新、IP 保护(仅执行存储器)、密钥存储等。针对多种 AES 对称密码模式以及 TRNG 熵源提供了硬件加速。网络安全架构正等待 Arm® PSA 1 级认证。
提供了一组高性能模拟模块,如两个同步采样的 12 位 4Msps ADC(支持多达 27 个外部通道)、片上电压基准(1.4V 或 2.5V)、一个 12 位 1Msps DAC 和三个比较器(内置 8 位基准 DAC,可在低功耗和高速模式下运行)。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 包含具有不同模拟和数字集成度的器件,可让客户找到满足其工程需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与超低功耗整体系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
MSPM0Gx51x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad。TI 还提供免费的 MSPM0 软件开发套件 (SDK),该套件在 TI Resource Explorer 中作为 Code Composer Studio™ IDE 桌面版和云版组件提供。MSPM0 MCU 还通过 MSP Academy 提供广泛的在线配套资料、培训,并通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。
有关完整的模块说明,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册。
系统级静电放电 (ESD) 保护必须符合器件级 ESD 规范,以防发生电过应力或对数据或代码存储器造成干扰。有关更多信息,请参阅 MSP430™ 系统级 ESD 注意事项。本应用手册中的准则适用于 MSPM0 MCU。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
MSPM0G1518SZAWR | ZAW(nFBGA,100) | 9mm x 9mm |
MSPM0G1519SZAWR | ||
MSPM0G3518SZAWR | ||
MSPM0G3519SZAWR | ||
MSPM0G1518SPZR | PZ(LQFP,100) | 16mm x 16mm |
MSPM0G1519SPZR | ||
MSPM0G3518SPZR | ||
MSPM0G3519SPZR | ||
MSPM0G1518SPNR | PN(LQFP,80) | 14mm x 14mm |
MSPM0G1519SPNR | ||
MSPM0G3518SPNR | ||
MSPM0G3519SPNR | ||
MSPM0G1518SPMR | PM(LQFP,64) | 12mm x 12mm |
| MSPM0G1518SPM | ||
MSPM0G1519SPMR | ||
MSPM0G3518SPMR | ||
MSPM0G3519SPMR | ||
MSPM0G1518SPTR | PT(LQFP,48) | 9mm x 9mm |
MSPM0G1519SPTR | ||
MSPM0G3518SPTR | ||
MSPM0G3519SPTR | ||
MSPM0G1518SRGZR | RGZ(VQFN,48) | 7mm x 7mm |
MSPM0G1519SRGZR | ||
MSPM0G3518SRGZR | ||
MSPM0G3519SRGZR | ||
MSPM0G1518S42YCJR | YCJ(DSBGA,42) | 2.841mm x 2.383mm |
MSPM0G1519S42YCJR | ||
MSPM0G3518S42YCJR | ||
MSPM0G3519S42YCJR | ||
MSPM0G1518SRHBR | RHB(VQFN,32) | 5mm x 5mm |
MSPM0G1519SRHBR | ||
MSPM0G3518SRHBR | ||
MSPM0G3519SRHBR |