ZHCSXB3B November 2024 – October 2025 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3519
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
一个串行线调试 (SWD) 两线制接口由一个与 ARM 兼容的串行线调试端口 (SW-DP) 提供,用于访问器件内的多个调试功能。有关 MSPM0 器件上提供的调试功能的完整说明,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册 中的“调试”一章。
| 器件信号 | 方向 | SWD 功能 |
|---|---|---|
| SWCLK | 输入 | 来自调试探针的串行线时钟 |
| SWDIO | 输入/输出 | 双向(共享)串行线数据 |