ZHCSQ43 january 2023 MCT8329A
PRODUCTION DATA
MCT8329A 提供调节(输入)功率而非电机转速的选项 - 该输入功率调节可以在两种模式下完成,即闭环功率控制和功率限制控制。可以通过将 CLOSED_LOOP_MODE 设置为 10b 来选择输入功率调节(而非电机转速)模式。此外应同时将 CONST_POWER_MODE 设置为 01b 以进行闭环功率控制,或设置为 10b 以进行功率限制控制。在任一功率调节模式下,MCT8329A 可从直流输入电源汲取的最大功率由 MAX_POWER 设置 - 功率基准(图 7-29 中的 POWER_REF)。
当 REF_PROFILE_CONFIG = 0b 时,POWER_REF 来自最大功率(由 MAX_POWER 配置)的占空比命令输入 (DUTY CMD)(如方程式 10 所示),或来自输入分析器输出(请参阅节 7.3.7.5)。功率基准的迟滞带由 CONST_POWER_LIMIT_HYST 设置。在两种功率调节模式下,最小功率基准由 MIN_DUTY x MAX_POWER 设置。
在两种功率调节模式下,MCT8329A 使用与速度环路模式相同的 PI 控制器参数。Kp 和 Ki 系数通过 SPD_POWER_KP 和 SPD_POWER_KI 进行配置。PI 控制器输出上限 (VMAX) 和下限 (VMIN) 饱和限制分别通过 SPD_POWER_V_MAX 和 SPD_POWER_V_MIN 进行配置。闭环功率控制和功率限制控制之间的主要区别在于 PI 控制器何时决定应用于 FET 的 DUTY OUT(PWM 的占空比)。在闭环功率控制中,DUTY OUT 始终等于图 7-29 中来自 PI 控制器输出的 POWER_PI_OUT。然而,在功率限制控制中,PI 控制器仅在 POWER_MEAS > POWER_REF + CONST_POWER_LIMIT_HYST 时才决定 DUTY OUT。如果 POWER_MEAS < POWER_REF + CONST_POWER_LIMIT_HYST,则不使用 PI 控制器,且 DUTY OUT 等于 DUTY CMD。本质上,在闭环功率控制中,输入功率始终主动调节至 POWER_REF,而在功率限制控制中,输入功率仅限制为 POWER_REF,而不主动调节至 POWER_REF。当功率 PI 环路的输出饱和时,积分器被禁用以防止积分饱和。