ZHCSQ43 january 2023 MCT8329A
PRODUCTION DATA
在 120o 换向中,在每半个电气周期内,每个相位在被驱动 120o,处于高阻态达 60o,如图 7-21 所示。在 120o 换向中有六种不同的换向状态。可以通过将 COMM_CONTROL 设置为 00b 来配置 120o 换向。MCT8329A 通过 120o 换向支持不同的调制模式,这可通过 PWM_MODUL 进行配置。