ZHCSQ43 january 2023 MCT8329A
PRODUCTION DATA
可以通过将 MTR_STARTUP 配置为 01b 来启用双对齐。当转子的初始位置相对于应用的相位模式具有 180o 的相位差时,单对齐不可靠。在这种情况下,使用单对齐可能会产生启动故障。为了提高基于对齐的启动的可靠性,MCT8329A 提供了双对齐启动选项。在双对齐启动中,MCT8329A 针对第二个对齐使用的相位模式在命令的方向上相对于第一个对齐相位模式具有 60o 的相位差。在双对齐中,对齐时间、电流限值、升降速率等相关参数与单对齐的情况相同 - 连续应用两个具有相同参数的不同相位模式,以确保无论初始转子位置如何,电机都会对齐到已知位置。