ZHCSQ43 january 2023 MCT8329A
PRODUCTION DATA
表 7-57 列出了算法变量寄存器的存储器映射寄存器。表 7-57中未列出的所有寄存器偏移地址都应视为保留的位置,并且不应修改寄存器内容。
偏移 | 首字母缩写 | 寄存器名称 | 部分 |
---|---|---|---|
40Ch | INPUT_DUTY | 输入占空比 | INPUT_DUTY 寄存器(偏移 = 40Ch)[复位 = 00000000h] |
512h | CURRENT_DUTY | 当前占空比 | CURRENT_DUTY 寄存器(偏移 = 512h)[复位 = 00000000h] |
522h | SET_DUTY | 设置占空比 | SET_DUTY 寄存器(偏移 = 522h)[复位 = 00000000h] |
5CEh | MOTOR_SPEED_PU | 电机速度 (PU) | MOTOR_SPEED_PU 寄存器(偏移 = 5CEh)[复位 = 00000000h] |
714h | DC_BUS_POWER_PU | 直流总线电源 (PU) | DC_BUS_POWER_PU 寄存器(偏移 = 714h)[复位 = 00000000h] |
复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。表 7-58 显示了适用于此部分中访问类型的代码。
访问类型 | 代码 | 说明 |
---|---|---|
读取类型 | ||
R | R | 读取 |
复位或默认值 | ||
-n | 复位后的值或默认值 |
INPUT_DUTY 如表 7-59 所示。
返回到汇总表。
用户设置的输入占空比
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
31-0 | INPUT_DUTY | R | 0h | 32 位值,指示用户指定的占空比。输入占空比 (%) =(输入占空比/230)* 100 |
CURRENT_DUTY 如表 7-60 所示。
返回到汇总表。
当前占空比
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
31-0 | CURRENT_DUTY | R | 0h | 32 位值,指示当前应用的占空比。当前占空比 (%) =(当前占空比/230)* 100 |
SET_DUTY 如表 7-61 所示。
返回到汇总表。
当前电机状态下的目标占空比
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
31-0 | SET_DUTY | R | 0h | 32 位值,指示算法的现有状态(启动、OL、CL)所需的占空比。设置占空比 (%) =(设置占空比/230)* 100 |