ZHCSQ43 january 2023 MCT8329A
PRODUCTION DATA
当在该模式下发生 CBC_ILIMIT 事件时,MCT8329A 停止使用再循环模式驱动 FET,以防止电感能量进入直流输入电源。故障状态寄存器中的 CBC_ILIMIT 状态位被设置为 1b。在下一个 PWM 周期开始时恢复正常运行,CBC_ILIMIT 状态位重置为 0b。CONTROLLER_FAULT 位和 nFAULT 引脚的状态将由 CBC_ILIMIT_MODE 决定。当 CBC_ILIMIT_MODE 为 0000b 时,CONTROLLER_FAULT 位被设置为 1b 并且 nFAULT 引脚被驱动为低电平,直到下一个 PWM 周期。当 CBC_ILIMIT_MODE 为 0001b 时,CONTROLLER_FAULT 位不会被设置为 1b 且 nFAULT 不会被驱动为低电平。