ZHCSQ43 january 2023 MCT8329A
PRODUCTION DATA
MCT8329A 集成了动态电压调节功能以提高相电压检测的分辨率。可以使用具有 10V/V 或 20V/V 电压调节功能的集成分压器检测电机相电压,以在工作电压范围内将检测电压限制为小于 3V。设置位 DYN_VOLT_SCALING_EN = 0b 可以禁用动态电压调节,MCT8329A 使用 20V/V 增益。设置位 DYN_VOLT_SCALING_EN = 1b 可以启用动态电压调节,MCT8329A 在电机处于空闲状态期间检测直流总线电压并选择相应的 10V/V 或 20V/V 电压调节。