ZHCSQ43 january 2023 MCT8329A
PRODUCTION DATA
可以通过 FG_DIV_FACTOR 来配置 FG 输出频率。在 MCT8329A 中,如果 FG_DIV_FACTOR 被设置为 0000b,则 FG 在每个换向周期中切换一次。许多应用要求 FG 输出为电机的每周机械旋转提供一个脉冲。不同的 FG_DIV_FACTOR 配置可以为 2 极至 30 极电机实现这一点。
图 7-38 显示了当 MCT8329A 配置为每个换向周期(电周期/3)提供一次 FG 脉冲、每个电气周期(2 极)提供一次 FG 脉冲、每两个电气周期(4 极)提供一次 FG 脉冲、每三个电气周期(6 极)提供一次 FG 脉冲、每四个电气周期(8 极)提供一次 FG 脉冲等时的 FG 输出。