ZHCSQ43 january 2023 MCT8329A
PRODUCTION DATA
MCT8329A 中集成了一个 3.3V、80mA 线性稳压器,可供外部电路使用。如果 VREG 连接到 AVDD,则只有 50mA 电流可供外部电路使用。LDO 的输出固定为 3.3V。该稳压器可为低功耗 MCU 或其他具有低电源电流需求的电路提供电源电压。AVDD 稳压器的输出应在 DVDD 引脚附近旁路,通过一个 X5R 或 X7R、1µF、6.3V 陶瓷电容器返回至 AGND 引脚。
图 7-3 AVDD 线性稳压器方框图可以使用方程式 1 来计算器件中 AVDD 线性稳压器耗散的功率:
例如,当 VPVDD 为 24V 时,从 AVDD 汲取 20mA 的电流会导致方程式 2 所示的功率耗散。