在 MCT8329A, 中,EEPROM 读取过程如下所示。
- 将 0x40000000 写入寄存器 0x0000E6,以将 EEPROM 数据读入影子寄存器 (0x000080-0x0000AE)。
- 等待 100ms 以便 EEPROM 读取操作完成。
- 使用 I2C 读取命令读取影子寄存器值,一次读取 1 或 2 个寄存器,如节 7.6.2中所述。影子寄存器地址处于 0x000080-0x0000AE 范围之内。对于 32 位读取操作,寄存器地址以 2 为阶跃增加(因为每个地址都是一个 16 位位置)。