ZHCSOF1A July 2023 – September 2023 LM74912-Q1
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
tDGATE_OFF(dly) | 反向电压检测期间的 DGATE 关断延迟 | V(A) – V(C) = +30mV 至 –100mV 至 V(DGATE–A) < 1V,C(DGATE–A) = 10nF | 0.5 | 0.95 | µs | |
tDGATE_ON(dly) | 正向电压检测期间的 DGATE 导通延迟 | V(A) – V(C) = –20mV 至 +700mV 至 V(DGATE–A) > 5V,C(DGATE–A) = 10nF | 0.8 | 1.6 | µs | |
tEN(dly)_DGATE | 器件启用期间的 DGATE 导通延迟 | EN↑ 至 V(DGATE–A) > 5V | 185 | 270 | µs | |
tUVLO_OFF(deg)_HGATE | UVLO 期间 HGATE 关断抗尖峰脉冲 | UVLO ↓ 至 HGATE ↓ | 5 | 7 | µs | |
tUVLO_ON(deg)_HGATE | UVLO 期间 HGATE 导通抗尖峰脉冲 | UVLO ↑ 至 HGATE ↑ | 7 | µs | ||
tOVP_OFF(deg)_HGATE | OV 期间的 HGATE 关断抗尖峰脉冲 | OV ↑ 至 HGATE ↓,C(HGATE–OUT) = 4.7nF | 4 | 7 | µs | |
tOVP_ON(deg)_HGATE | OV 期间的 HGATE 导通抗尖峰脉冲 | OV ↓ 至 HGATE ↑ | 7 | µs | ||
tSCP_DLY | 短路保护关闭延迟 | (VCS+–VISCP) = 0mV 至 100mV,HGATE↓,C(HGATE–OUT) = 10nF |
2 | 4.5 | µs | |
tFLT_ASSERT | 短路情况下的故障置位延迟 | (VCS+–VISCP)↑ 至 FLT↓ |
2.5 | µs | ||
tFLT_DE-ASSERT | 故障取消置位延迟 | (VCS+–VISCP)↓ 至 FLT↑ | 3.5 | µs | ||
tSLEEP_OCP_LATCH | 睡眠 OCP 锁存延迟 | SLEEP = 低电平,EN = 高电平 | 3.5 | 7.5 | µs | |
tSLEEP_OV_OFF | 睡眠模式下的过压关断响应延迟 | SLEEP = 低电平,EN = 高电平 | 3.5 | µs | ||
tSLEEP_MODE_ENTRY | 睡眠模式进入延迟 | SLEEP = 低电平,EN = 高电平 | 100 | µs |