ZHCSOF1A July 2023 – September 2023 LM74912-Q1
PRODUCTION DATA
交流发电机用于为汽车电气系统供电并在车辆正常运行期间为电池充电。由于发动机转速变化、励磁电流开/关时稳压器占空比以及电气负载的变化等各种原因,交流发电机输出在整流后包含残余交流纹波电压(叠加在直流电池电压上)。采用 12V 电池电源时,交流发电机的输出电压由稳压器通过控制交流发电机转子的励磁电流来进行调节,从而保持在 14.5V 至 12.5V 之间。所有电子模块都经过测试,可在直流电池电压上叠加交流纹波的情况下正常运行。ISO 16750-2 和 LV124 E-06 中所述的交流叠加测试要求在 13.5V 直流电池电压上具有 2V 峰峰值交流纹波,扫描频率为 15Hz 至 30KHz。LM74912-Q1 通过快速关断 MOSFET Q1(以切断反向电流)以及在正向导通期间快速导通 MOSFET Q1,对交流叠加电压进行整流。MOSFET 的快速关断和快速导通可降低 MOSFET Q1 中的功率耗散,而有源整流可将输出保持电容器的 ESR 中的功率耗散减半。图 9-3 展示了 2V 峰峰值 30kHz 交流输入的有源整流。
图 9-3 交流叠加测试 - 2V 峰峰值 30KHz