ZHCSOF1A July 2023 – September 2023 LM74912-Q1
PRODUCTION DATA
RSET 是连接在共漏极点和 CS+ 引脚之间的电阻器。该电阻器会增加短路保护阈值电压,而从 ISCP 引脚连接到 VOUT 的电阻器 RISCP 会减小短路保护阈值电压。用于短路检测的 VDS 检测阈值电压变化可根据以下公式计算:
如图 9-1 所示,可以在 ISCP 引脚与 CS– 引脚之间添加一个额外的去毛刺滤波器(可选,由 RSCP 和 CSCP 组成),以避免因为汽车中的输入微中断(LV124,E-10)、交流叠加(LV124,E-06)或 ISO7637-2 脉冲 2A 等快速瞬态而错误地触发短路故障。