ZHCSOF1A July 2023 – September 2023 LM74912-Q1
PRODUCTION DATA
该使能引脚允许通过外部信号启用或禁用栅极驱动器。如果 EN 引脚电压大于上升阈值,则栅极驱动器和电荷泵将按照“电荷泵”中的说明运行。如果 EN 引脚电压低于输入低电平阈值 V(ENF),则将禁用电荷泵和两个栅极驱动器(DGATE 和 HGATE),从而将 LM74912-Q1 置于关断模式,这时具有 2.5μA 的超低电流消耗。EN 引脚可承受的最大电压为 65V。对于常开运行,请将 EN 引脚连接到 VS。