ZHCSOF1A July 2023 – September 2023 LM74912-Q1
PRODUCTION DATA
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
输入引脚 | A 至 GND | –65 | 70 | V |
VS、CS+、CS-、ISCP 至 GND | -1 | 70 | ||
OUT、SLEEP_OV 至 GND | -1 | 70 | ||
C、SW、EN、SLEEP、UVLO、OV 至 GND,V(A) > 0V | –0.3 | 70 | ||
C、SW、EN、SLEEP、UVLO、OV 至 GND,V(A) ≤ 0V | V(A) | (70 + V(A)) | ||
RTN 至 GND | –65 | 0.3 | ||
ISW,IFLT | -1 | 10 | mA | |
IEN,ISLEEP,IOV,IUVLO,V(A) > 0V | -1 | |||
IEN,ISLEEP,IOV,IUVLO,V(A) ≤ 0V | 受内部限制 | |||
输出引脚 | CAP 至 VS | –0.3 | 15 | V |
CAP 至 A | –0.3 | 85 | ||
DGATE 至 A | –0.3 | 15 | ||
FLT 至 GND | -1 | 70 | ||
HGATE 至 OUT | –0.3 | 15 | ||
输出至输入引脚 | C 至 A | -5 | 85 | V |
OUT 至 VS | –65 | 5 | ||
运行结温,Tj(2) | 运行结温,Tj | -40 | 150 | °C |
贮存温度,Tstg | -40 | 150 |