ZHCSOF1A July 2023 – September 2023 LM74912-Q1
PRODUCTION DATA
选择 TVS 时,重要的规格是击穿电压和钳位电压。TVS+ 的击穿电压应高于 24V 快速启动电压和 35V 抑制负载突降电压,并小于 LM74912-Q1 的最大额定电压 (65V)。TVS- 的击穿电压应超过最大电池反向电压 –16V,以免 TVS- 因长时间接触反接电池而受损。
钳位电压是 TVS 二极管在大电流脉冲情况下钳位的电压,该电压远高于击穿电压。在 ISO 7637-2 脉冲 1 的情况下,当发生器阻抗为 10Ω 时,输入电压可上升至 –150V。这意味着流经 TVS- 的电流为 15A,且 TVS 两端的电压将接近于其钳位电压。
下一个条件是不超过 LM74912-Q1 阴极至阳极电压的绝对最大额定值 (85V) 和 MOSFET 的最大 VDS 额定值。在设计示例中,选择了额定电压为 60V 的 MOSFET,因此阴极至阳极电压的最大限值为 60V。
在 ISO 7637-2 脉冲 1 期间,LM74912-Q1 的阳极由 ISO 脉冲下拉并由 TVS 钳位,而 MOSFET Q1 快速关断,以防止反向电流使大容量输出电容器放电。当 MOSFET 关断时,显示的阴极至阳极电压等于(TVS 钳位电压 + 输出电容器电压)。如果输出电容器上的最大电压为 16V(最大电池电压),则 TVS- 的钳位电压不应超过 (60V – 16V) = –44V。
SMBJ33CA TVS 二极管可用于 12V 电池保护应用。36.7V 的击穿电压满足正极侧的快速启动、负载突降要求以及负极侧的 16V 电池反向连接要求。在 ISO 7637-2 脉冲 1 测试期间,显示出 SMBJ33CA 钳位在 –44V,峰值浪涌电流为 12A,满足钳位电压 ≤ 44V 的要求。
SMBJ 系列 TVS' 的额定峰值脉冲功率级别高达 600W,足以支持 ISO 7637-2 脉冲。