ZHCSOF1A July   2023  – September 2023 LM74912-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 修订历史记录
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 电荷泵
      2. 8.3.2 双栅极控制(DGATE、HGATE)
        1. 8.3.2.1 反向电池保护(A、C、DGATE)
        2. 8.3.2.2 负载断开开关控制(HGATE、OUT)
      3. 8.3.3 短路保护(CS+、CS- 和 ISCP)
      4. 8.3.4 过压保护和电池电压检测(SW、OV、UVLO)
      5. 8.3.5 低 IQ 睡眠模式(SLEEP、SLEEP_OV)
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型的 12V 反向电池保护应用
      1. 9.2.1 12V 电池保护的设计要求
      2. 9.2.2 汽车反向电池保护
        1. 9.2.2.1 输入瞬态保护:ISO 7637-2 脉冲 1
        2. 9.2.2.2 交流叠加输入整流:ISO 16750-2 和 LV124 E-06
        3. 9.2.2.3 输入微短路保护:LV124 E-10
      3. 9.2.3 详细设计过程
        1. 9.2.3.1 设计注意事项
        2. 9.2.3.2 电荷泵电容 VCAP
        3. 9.2.3.3 输入、电源和输出电容
        4. 9.2.3.4 保持电容
        5. 9.2.3.5 过压保护和电池监测器
        6. 9.2.3.6 选择短路电流阈值
          1. 9.2.3.6.1 缩放电阻器 RSET 和短路保护电阻器 RISCP 的选型
      4. 9.2.4 MOSFET 选择:阻断 MOSFET Q1
      5. 9.2.5 MOSFET 选择:热插拔 MOSFET Q2
      6. 9.2.6 TVS 选择
      7. 9.2.7 应用曲线
    3. 9.3 优秀设计实践
    4. 9.4 电源相关建议
      1. 9.4.1 瞬态保护
      2. 9.4.2 适用于 12V 电池系统的 TVS 选型
      3. 9.4.3 适用于 24V 电池系统的 TVS 选型
    5. 9.5 布局
      1. 9.5.1 布局指南
      2. 9.5.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电荷泵

电荷泵提供驱动外部 N 沟道 MOSFET 所需的电压。在 CAP 和 VS 引脚之间放置一个外部电荷泵电容器,可以提供能量来导通外部 MOSFET。为了使电荷泵向外部电容器提供电流,EN 和 SLEEP 引脚电压必须高于指定的输入高电平阈值。电荷泵启用后,可提供典型值为 4mA 的充电电流。如果 EN 或 SLEEP 引脚被拉至低电平,则电荷泵保持禁用状态。为确保可将外部 MOSFET 驱动至高于其指定阈值电压,在启用内部栅极驱动器之前,CAP 至 VS 的电压必须高于欠压锁定阈值(通常为 6.6V)。使用方程式 3 可以计算初始栅极驱动器使能延迟。

方程式 1. GUID-20230630-SS0I-FZMW-SPJC-9XKP70WZ6VQW-low.svg

其中

  • C(CAP) 是连接在 VS 和 CAP 引脚之间的电荷泵电容
  • V(CAP_UVLOR) = 6.6V(典型值)

为消除栅极驱动器上的任何抖动,可将大约 1V 的迟滞添加到 VCAP 欠压锁定。电荷泵保持启用状态,直到 CAP 至 VS 的电压达到 13.2V,此时电荷泵通常处于禁用状态,从而减少 VS 引脚上的电流消耗。电荷泵保持禁用状态,直到 CAP 至 VS 的电压低于 12.2V,此时电荷泵通常处于启用状态。CAP 与 VS 之间的电压继续在 12.2V 和 13.2V 之间充电和放电,如图 8-1 所示。通过启用和禁用电荷泵,可降低 LM74912-Q1 的工作静态电流。当电荷泵处于禁用状态时,灌电流为 15µA。

GUID-20230630-SS0I-QS99-1ZB9-PQMWRFXSBRFN-low.svg图 8-1 电荷泵运行情况