ZHCSOF1A July 2023 – September 2023 LM74912-Q1
PRODUCTION DATA
LM74912-Q1 支持低 IQ 睡眠模式运行。此模式可通过将 SLEEP 引脚拉至低电平(EN = 高电平)来启用。在睡眠模式下,器件会关闭内部电荷泵和 SW 开关并禁用 DGATE 和 HGATE 驱动,从而实现典型值为 5.5μA 的低电流消耗。但是,与此同时,器件会为常开负载供电,这些负载通过内部低功率 MOSFET(典型导通电阻为 7Ω)连接到 OUT 引脚上。在此模式下,器件可支持 100mA 的峰值负载电流。随着负载增加,内部 MOSFET 上的压降也会增加。器件在睡眠模式下提供过流保护,其典型过流阈值为 250mA。如果在睡眠模式下发生过流事件,器件会通过断开内部 MOSFET 开关并锁存器件来保护内部 FET。作为一层额外的保护,器件还在睡眠模式下具有带闭锁功能的热关断,以防器件在睡眠模式下过热。要使器件退出锁存模式,用户必须切换 SLEEP 或 EN 引脚。
在睡眠模式下,LM74912-Q1 可针对输入过压事件提供保护。器件可配置为过压切断(SLEEP_OV 连接到 C)或过压钳位模式(SLEEP_OV 连接到 VOUT),默认过压阈值为典型值 21V。
如果不需要睡眠模式功能,则应将 SLEEP 引脚连接到 EN。不使用时,SLEEP_OV 引脚可以保持悬空。
如图 8-7 所示,可以通过在 SLEEP_OV 引脚与 OUT/C 之间添加一个外部齐纳二极管来为睡眠模式实现更高的过压阈值。在为 24V 或 48V 供电系统配置过压阈值时,此功能非常有用。