ZHCSOF1A July 2023 – September 2023 LM74912-Q1
PRODUCTION DATA
LM74912-Q1 具有集成电流检测放大器,可监测外部 MOSFET 上的 VDS 压降,并将其与内部 50mV 默认阈值进行比较。当外部 MOSFET 上的压降超过 50mV 阈值时,MOSFET Q2 会在锁存状态下关断。
外部 MOSFET Q2 RDSON 可按照如下公式进行选择:
MOSFET RDSON 在 -40°C 至 125°C 温度范围内的变化幅度高达两倍,其中 RDSON 在 125°C 时更高。这可能会影响短路电流检测精度,需要将其考虑在内。