ZHCSO86C December 2022 – August 2025 LM74900-Q1 , LM74910-Q1 , LM74910H-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tDGATE_OFF(dly) | 反向电压检测期间的 DGATE 关断延迟 | V(A) – V(C) = +30mV 至 –100mV 至 V(DGATE–A) < 1V,C(DGATE–A) = 10nF | 0.5 | 0.95 | µs | |
| tDGATE_ON(dly) | 正向电压检测期间的 DGATE 导通延迟 | V(A)–V(C) = –20mV 至 +700mV 至 V(DGATE-A) > 5V,C(DGATE-A) = 10nF,仅限 LM74900-Q1 | 2 | 3.8 | µs | |
| tDGATE_ON(dly) | 正向电压检测期间的 DGATE 导通延迟 | V(A)–V(C) = –20mV 至 +700mV 至 V(DGATE-A) > 5V,C(DGATE-A) = 10nF,仅限 LM74910-Q1 | 0.75 | 1.6 | µs | |
| tEN(dly)_DGATE | EN 期间的 DGATE 导通延迟 | EN ↑ 至 V(DGATE-A) > 5V,C(DGATE-A) = 10nF | 180 | 270 | µs | |
| tUVLO_OFF(deg)_HGATE | UVLO 期间的 HGATE 关断抗尖峰脉冲 | UVLO ↓ 至 HGATE ↓ | 5 | 7 | µs | |
| tUVLO_ON(deg)_HGATE | UVLO 期间的 HGATE 导通抗尖峰脉冲 | UVLO ↑ 至 HGATE ↑ | 8.5 | µs | ||
| tOVP_OFF(deg)_HGATE | OV 期间的 HGATE 关断抗尖峰脉冲 | OV ↑ 至 HGATE ↓ | 4 | 7 | µs | |
| tOVP_ON(deg)_HGATE | OV 期间的 HGATE 导通抗尖峰脉冲 | OV ↓ 至 HGATE ↑ | 9 | µs | ||
| tSCP_DLY | 短路保护关闭延迟 | (VISCP - VCS-) = 0mV 至 100mV HGATE↓,CGS = 4.7nF | 3 | 5.5 | µs | |
| tOCP_TMR_DLY | 过流保护关闭延迟 | (VCS+ - VCS-)↑ HGATE↓,CTMR = 50pF |
35 | µs | ||
| 过流保护关闭延迟 | (VCS+ - VCS-)↑ HGATE↓,CTMR = 10nF | 190 | µs | |||
| tAUTO_RETRY_DLY | 过流/短路保护自动重试延迟 | (VCS+ - VCS-) ↓ HGATE ↑,CTMR = 50pF |
1.5 | ms | ||
| 过流/短路保护自动重试延迟 | (VCS+ - VCS-) ↓ HGATE ↑,CTMR = 10nF |
230 | ms | |||
| tFLT_ASSERT | 故障置位延迟 | (VCS+ - VCS-)↑ FLT↓,CTMR = 50pF |
35 | µs | ||
| 故障置位延迟 | OV ↑ 至 FLT ↓ | 3 | µs | |||
| tFLT_DE-ASSERT | 故障取消置位延迟 | 4 | µs | |||
| tSLEEP_OCP_LATCH | 睡眠 OCP 锁存延迟 | 3.5 | 7.5 | µs | ||
| tSLEEP_MODE | 睡眠模式进入延迟 | SLEEP=低电平,EN=高电平 | 95 | µs | ||
| tOVCLAMP | OV 钳位响应延迟 | 3.5 | µs | |||