ZHCSO86C December 2022 – August 2025 LM74900-Q1 , LM74910-Q1 , LM74910H-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
RSET 是 VS 与 CS+ 引脚之间连接的电阻器。该电阻器可调节过流保护阈值电压,并与 RILIM 和 RIMON 协调配合,以确定过流保护阈值和电流监测输出。RSET 的建议电阻范围为 50Ω 至 100Ω。在此设计示例中,所选 RSET 为 50Ω、1%。
LM749x0-Q1 默认短路阈值 20mV 可根据方程式 11 调整至更高值。
对于此应用,ISCP 引脚直接短接至共漏极点。用户可以灵活地填充适当的 RSCP 电阻值来调节短路保护电流限值,也可以灵活地选择不同的电流检测电阻值。
如图 9-1 所示,可以在 ISCP 引脚与 CS– 引脚之间添加一个额外的去毛刺滤波器(可选,由 RSCP 和 CSCP 组成),以避免因为汽车中的输入微中断(LV124,E-10)、交流叠加(LV124,E-06)、ISO7637-2 脉冲 2A 等快速瞬态而错误地触发短路故障。