ZHCSO86C December 2022 – August 2025 LM74900-Q1 , LM74910-Q1 , LM74910H-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
LM749x0-Q1 采用双栅极驱动架构,可满足各种 MOSFET 控制拓扑需求,例如仅理想二极管 FET、仅高侧开关控制器、具有负载断开功能的双路 OR-ing 和优先级电源多路复用。这使系统设计人员能够将 LM749x0-Q1 用作插入和放置元件,从而通过通用控制器满足各种汽车前端保护解决方案的要求。有关可使用 LM749x0-Q1 解决的不同汽车反向电池保护拓扑的更多详细信息,请参阅使用 LM749x0-Q1 解决汽车反向电池保护拓扑问题。