ZHCSO86C December 2022 – August 2025 LM74900-Q1 , LM74910-Q1 , LM74910H-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| DGATE | 1 | O | 二极管控制器栅极驱动输出。连接到外部 MOSFET 的栅极。 |
| A | 2 | I | 理想二极管的阳极。连接到外部 MOSFET 的源极。 |
| SW | 3 | I | 电压检测断开开关端子。VSNS 和 SW 通过开关在内部连接。使用 SW 作为电池检测或 OV 电阻梯网络的顶部连接点。当 EN 被拉至低电平时,该开关关断以断开电阻梯与电池线路的连接,从而切断漏电流。如果未使用 VSNS 和 SW 之间的内部断开开关,则将它们短接在一起并连接到 VS 引脚。 |
| UVLO | 4 | I | 可调节欠压阈值输入。在 SW 与 UVLO 端子到 GND 之间连接一个电阻梯。当 UVLO 上的电压低于欠压切断阈值时,HGATE 被拉至低电平,从而关断 HSFET。当检测电压高于 UVLO 下降阈值时,HGATE 导通。 |
| OV | 5 | I | 可调节过压阈值输入。在 SW 与 OV 端子之间连接一个电阻梯。当 OVP 上的电压超过过压切断阈值时,HGATE 被拉至低电平,从而关断 HSFET。当检测电压低于 OVP 下降阈值时,HGATE 导通。 |
| EN | 6 | I | EN 输入。连接到 VS 引脚以实现常开运行。可通过微控制器 I/O 从外部驱动。将其拉至低于 V(ENF) 的低电平可使器件进入低 Iq 关断模式。 |
| SLEEP | 7 | I | 低电平有效睡眠模式输入。可以由微控制器驱动。当被拉低时,该器件会进入低功耗状态,并且电荷泵和栅极驱动关闭。内部旁路开关以有限电流能力提供输出电压。 |
| NC | 8 | — | 无连接。 |
| TMR | 9 | I | 故障计时器输入。TMR 引脚与 GND 之间的电容器可设置故障警告、故障关断 (FLT) 和重试周期的时间。将它保持开路可设置最快速度。将 TMR 连接到 GND 将禁用过流保护。 |
| IMON | 10 | O | 模拟电流监视器输出。该引脚通过外部电流检测电阻 RSNS 提供按比例降低的电流。该引脚与 GND 之间的电阻器可将电流成比例转换为电压。如果未使用,请将其保持悬空状态。 |
| ILIM | 11 | I | 过流检测设置。ILIM 与 GND 之间的电阻器可以设置过流比较器阈值。如果不需要过流保护功能,请将 ILIM 连接到 GND。 |
| FLT | 12 | O | 开漏故障输出。在发生 UVLO、OV、OCP 或 SCP 事件时,FLT 引脚会被拉低。 |
| GND | 13 | G | 连接到系统接地平面。 |
| HGATE | 14 | O | HSFET 的栅极驱动器输出。连接到外部 FET 的栅极。 |
| OUT | 15 | I | 连接到输出电源轨(外部 MOSFET 源极)。 |
| SLEEP_OV | 16 | I | 睡眠模式过压保护引脚。将此引脚连接到 VS 可实现过压切断功能。连接到 OUT 可实现过压钳位功能。 |
| NC | 17 | — | 无连接。 |
| ISCP | 18 | I | 短路检测阈值设置。 如果不需要短路保护功能,请将 ISCP 保持悬空状态。当 ISCP 连接到 CS+ 时,器件会将内部固定阈值设置为 20mV。 |
| CS– | 19 | I | 电流检测负输入。 |
| CS+ | 20 | I | 电流检测正输入。在 CS+ 与外部电流检测电阻器之间连接一个 50 至 100mΩ 的电阻器。 |
| NC | 21 | — | 无连接。 |
| VS | 22 | P | IC 的输入电源。将 VS 连接到共漏极背对背 MOSFET 配置的中点。在 VS 和 GND 引脚之间连接一个 100nF 电容器。 |
| CAP | 23 | O | 电荷泵输出。在 CAP 和 VS 引脚之间连接一个 100nF 电容器。 |
| C | 24 | I | 理想二极管的阴极。连接到外部 MOSFET 的漏极。 |
| RTN | 散热焊盘 | — | 将外露焊盘保持悬空。不要连接到 GND 平面。 |